eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

75mm Dia. x 750mm FL, Uncoated, Plano-Convex Lens

×
Stock #71-839 New 5-7 Days
×
Other Coating Options
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,678
Qty 1-9
NT$2,678
Qty 10+
NT$2,415
Volume Pricing
Request Quote

Specifications

概況

Type:
Plano-Convex Lens

物理和機械特性

Diameter (mm):
75.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
7.05
Edge Thickness ET (mm):
5.23
Clear Aperture CA (mm):
73.5
Bevel:
Protective bevel as needed

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
750.00
Back Focal Length BFL (mm):
745.35
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
387.60
f/#:
10
Numerical Aperture NA:
0.05
Wavelength Range (nm):
400 - 2500

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

TECHSPEC®無塗層凸透鏡(PCX)具有正焦距,是成像應用中收集和聚焦光線的理想選擇。在光學系統中,這些鏡頭會將光線聚焦在偵測器或造影平面上,改善清晰度和影像細節。  它們在涉及發射器,探測器,雷射器和光纖的廣泛應用中也很有價值。

這些精密反射鏡可用於多種光學及光子學應用,包括DNA定序儀及聚合酶連鎖反應(PCR)測試平臺等生物技術儀器。其無塗層設計可確保在寬波長範圍內的性能一致,使其適用於各種光學設定的通用且可靠的組件。 

TECHSPEC®無塗層凸透鏡(PCX)提供多種直徑和焦距。這些鏡頭還提供寬頻增強鏡頭(Bbar)塗層版本。 塗層類型包括 MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXTYAG-BBAR

這些鍍膜可最大程度地減少表面反射並最大程度地提高光譜的傳輸,從而確保在各種成像和光電應用中獲得最佳性能。TECHSPEC®PCX透鏡提供了精確性和適應性,可滿足一般用途和特殊需求,提高了光學系統的效率。

客戶可以通過多種方式使用TECHSPEC®無鍍膜凸透鏡(PCX):

  • 對於發射器和探測器,這些鏡頭非常適合對焦和準直光,以增強信號檢測。
  • 在雷射應用中,它們可用於聚焦雷射並有效地將光能與光纖結合,從而提高雷射系統的性能。
  • 在光纖應用中,PCX透鏡有助於光纖和其他光學元件之間的光學耦合,從而優化信號傳輸並減少損耗。
  • 在DNA測序儀和PCR測試平臺等生物技術儀器中,這些透鏡將光線聚焦在樣品或探測器上。這些鏡頭對於高解析度成像和檢測任務至關重要,因為它們提供準確的光收集和聚焦,從而提高了光學測量的準確性和可靠性。

通過將TECHSPEC®無鍍膜PCX透鏡集成到這些光學系統中,客戶可以在各種光子和光學應用中獲得更好的光學性能和增強的功能。

TECHSPEC®無鍍膜扁平凸透鏡(PCX)提供多種直徑,焦距和光學材料。  扁平凸透鏡由高品質材料製成。 例如UV級熔融石英,BK7光學玻璃和各種紅外(IR)材料。不同材料有不同的用途。 查看我們的 鏡頭材料選擇技術說明 了解更多資訊

Technical Information

N-BK7

UV-NIR光譜中3 mm厚,無镀膜BK7窗口板的典型傳輸速率。

單擊此處下載數據

在0°AOI下塗有MgF2 (400-700 nm)厚的3 mm BK7窗口板的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示镀膜設計波長範圍,規格如下:  

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

在0°AOI下塗有VIS-EXT (350牛米)的BK7毫米厚窗板的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下:  

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

在0°AOI下塗有VIS-NIR (400 nm)的BK7毫米厚窗板的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

3 mm厚的BK7窗口板在0°AOI下塗有VIS 0°(425 nm)的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

在0°AOI下塗有YAG-Bbar (500 nm)的3 mm厚BK7窗口板的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下:  

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

3 mm厚的典型透射率BK7窗口在0°AOI下塗有NIR I (600 - 1050 nm)。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下:  

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

在0°AOI下塗有NIR II (750 - 1550nm)的3 mm厚BK7窗口板的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下:  

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

相關產品

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin