eo_logo
 
Product added to cart

75 x 75mm, 0.4mm Thick, SCHOTT D263® T eco Window

See More by SCHOTT Optical Components
SCHOTT D263® T eco Windows

SCHOTT D263® T eco Windows

×
Stock #29-363 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,453
Qty 1-5
NT$1,453
Qty 6+
NT$1,164
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Protective Window

物理和機械特性

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
67.50 x 67.50
Dimensions (mm):
75.00 x 75.00 ±0.25
Thickness (mm):
0.40 ±0.05
Edges:
Cut and Seamed
Poisson's Ratio:
0.21
Young's Modulus (GPa):
72.9
Length (mm):
75.00
Width (mm):
75.00

光學特性

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.523
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
D263® T eco
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
350 - 2000

材料特性

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.2 (+20 to +300°C)
Density (g/cm3):
2.51
Transformation Temperature (°C):
557

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 0.4mm 的薄型 SCHOTT D263® T 環保基材
  • 非常適合取代塑膠光學產品的玻璃替代品
  • 適合對重量及空間敏感的應用

SCHOTT D263® T 環保窗鏡採用厚度僅 0.4mm 的環保玻璃基材,在可見光和近紅外線 (NIR) 光譜具備高穿透率。這類窗鏡是透過精密的下拉式 (down-draw) 製程製造,可達到 1nm RMS 以下的表面粗糙度,並具備優異的厚度容差及低總厚度差異 (TTV)。SCHOTT D263® T 環保玻璃具備高度的耐化學性及環境耐用度,在需要輕型光學產品的汽車及電子應用中,非常適合用於取代塑膠產品。SCHOTT D263® T 環保窗鏡適合作為電阻式觸控面板的玻璃蓋板、電容式觸控傳感器基材,或作為光學濾光片基材用於行動裝置或 LiDAR 裝置。

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。