Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC®VIS-NIR镀膜扁平凸透鏡(PCX)鏡頭具有正對焦,非常適合在成像應用中聚合和聚焦光線。它們還適用於各種應用,包括發射器,探測器,雷射器和光纖。這些精密反射鏡可用於多種光學及光子學應用,包括DNA定序儀及聚合酶連鎖反應(PCR)測試平臺等生物技術儀器。TECHSPEC®VIS-NIR镀膜扁平凸面(PCX)透鏡提供多種直徑和焦距。相同設計的鏡頭提供以下型號,無镀膜或寬頻擴展(Bbar),包括 無鍍膜, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXT及YAG-BBAR
這些精密反射鏡可用於多種光學及光子學應用,包括DNA定序儀及聚合酶連鎖反應(PCR)測試平臺等生物技術儀器。
N-BK7 | |
![]() |
UV-NIR光譜中3 mm厚,無镀膜BK7窗口板的典型傳輸速率。 |
![]() |
在0°AOI下塗有MgF2 (400-700 nm)厚的3 mm BK7窗口板的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示镀膜設計波長範圍,規格如下: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
在0°AOI下塗有VIS-EXT (350牛米)的BK7毫米厚窗板的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
在0°AOI下塗有VIS-NIR (400 nm)的BK7毫米厚窗板的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
3 mm厚的BK7窗口板在0°AOI下塗有VIS 0°(425 nm)的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
在0°AOI下塗有YAG-Bbar (500 nm)的3 mm厚BK7窗口板的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
3 mm厚的典型透射率BK7窗口在0°AOI下塗有NIR I (600 - 1050 nm)。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
在0°AOI下塗有NIR II (750 - 1550nm)的3 mm厚BK7窗口板的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
請注意,每種產品指定設計範圍以外的鍍膜性能僅為理論值,可能實用時會有所不同。
Title | Type | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6.0mm Optic Dia., Optic Mount | Fixed | #64-552 |
NT$1,068
Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information