eo_logo
 
Product added to cart

60° Full Fan Angle Laser Line Generator Lens

Powell Lenses

×
Stock #43-475 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$8,470
Qty 1-5
NT$8,470
Qty 6+
NT$7,000
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Beam Shaping Lens

物理和機械特性

Diameter (mm):
8.90 +0.00/-0.15
Height (mm):
8.90 +0.00/-2.00

光學特性

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
VIS-NIR (450-900nm)
Wavelength Range (nm):
450 - 900
Coating Specification:
BBAR @ 450 - 900nm
Index of Refraction (nd):
1.805
Fan Angle (°):
60.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 非常適用於對準與機器視覺應用
  • 提供多種發散角度
  • 可產生均勻的直線

本公司的 Powell 透鏡,也稱為雷射光線產生器透鏡,已針對直徑 0.8mm 的雷射光束輸入進行最佳化,可將雷射光束轉化為均勻的直線。與柱面透鏡(可產生具有熱點中心點與漸弱邊緣的高斯光束外形)不同,Powell 透鏡可沿整條光線平均分佈能量。

雷射光學產品