eo_logo
 
Product added to cart

6" Corner Joining Plates for Laser Safety Barriers

Laser Safety Barriers

×
Stock #14-735 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,325
Qty 1-3
NT$3,325
Qty 4+
NT$2,975
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Included Hardware:
· (2) ¼-20, 1/2" Long BHCS
· (1) English Allen Wrench (#55-191)
Style:
Corner Joining Plate

物理和機械特性

Construction:
Bead-Blasted Anodized Aluminum
Dimensions (inches):
6 x 2
Dimensions (mm):
152.4 x 50.8
Thickness (mm):
2.00

螺紋和安裝

Mounting Hole for Screw:
(2) ¼-20 Cap on Center, 100mm Spaced

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 安全地隔絕雷射設備
  • 與 ¼-20 及 M6 x 1.0 實驗板和台桌相容
  • 採用陽極電鍍鋁結構

雷射安全配件屏障可提供保護,避免暴露於工作台系統有害的雷射輻射之中。這類屏障可於單一台桌分離 多項實驗,或是遮蔽區域避免碎屑損壞敏感的光學元件。這類保護板是以陽極電鍍鋁製造,提供各種尺寸 搭配標準 2mm 厚度,並與公制及英制螺紋的實驗室台桌及工作台相容。雷射安全配件屏障具有 20mm 的 安裝緣,並隨附所有必要的安裝螺絲及五金工具協助組裝。

注意: 雷射安全配件屏障絕對不得用於取代雷射安全配件護目鏡,或任何其他形式的個人防護設備(PPE)。 本類屏障只應搭配使用工作場所或實驗室規定的任何其他形式 PPE。