eo_logo
 
Product added to cart

532nm, 25.4mm Dia., Diffractive Vortex Phase Plate

HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates

×
Stock #14-744 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$161,525
Qty 1+
NT$161,525
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Clear Aperture CA (mm):
22.9
Diameter (mm):
25.40 +0.05/-0.15
Thickness (mm):
3.00 ±0.1

光學特性

Coating:
Laser V-Coat (532nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Input Beam Mode:
SM TEM00
Overall Efficiency (%):
95
Topological Charge:
1
Outer Ring Size (Diffraction Limits):
2.02
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

產品概覽

  • 可將高斯光束轉換為甜甜圈形的能量環
  • 提供適合 532nm 及 1030nm 雷射的渦旋相位板
  • 相容於平行單模高斯輸入光束

HOLO/OR 繞射渦旋相位板為繞射光學元件 (DOE),可將輸入光束由高斯輪廓轉換為甜甜圈形的能量環。這類光學元件是由螺旋相位梯級組成,也就是控制穿透光束相位的圖案。 光學透鏡可用於對焦產生的能量環,同時維持光束輪廓。HOLO/OR 繞射渦旋相位板可搭配使用平行單模 (TEM00) 高斯輸入光束,將其轉換為 TEM01 軸對稱模式。這類相位板提供適合 532nm Nd:YAG 雷射及 1030nm Yb:YAG 雷射的設計。一般應用包括日冕儀、天文學、高分辨率顯微鏡、雷射焊接、光鑷及量子光學。

注意:繞射光學元件不應在其設計波長以外範圍使用。繞射光學元件表面若遭油或其他物質弄髒,將會降低效能。操作這類光學元件時,建議一定要配戴手套或指套

愛特蒙特光學針對雷射應用提供一系列的 HOLO/OR 繞射光學元件,其中包括:

  • 繞射漫射器: 用於將輸入雷射光束轉換為均質化分佈的定義形狀
  • 繞射分光鏡: 用於將輸入雷射光束分割為 1D 陣列或 2D 矩陣輸出
  • 繞射光束整型器: 用於將近乎高斯的雷射光束,轉換為具有均勻平頂強度分佈的定義形狀
  • 繞射光束取樣器: 用於穿透輸入雷射光束,同時產生兩個更高階的光束,可用於監控高功率雷射
  • 繞射軸稜鏡: 用於將輸入雷射光束轉換為可對焦至環形的貝索光束
  • 繞射渦旋相位板: 用於將高斯輪廓光束轉換為甜甜圈形的能量環