eo_logo
 
Product added to cart

Coherent® StingRay™ Line Generator 1231498 | 520nm, 35mW, 60° Fan Angle

See More by Coherent®
×
Stock #86-856 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$48,300
Qty 1+
NT$48,300
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

概況

Manufacturer:
Coherent®
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIa
Model Number:
1231498

物理和機械特性

Length (mm):
97.80

光學特性

Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
520.00
Mode Quality, M2:
<1.5
Wavelength Tolerance (nm):
±10
Color:
Green
Fan Angle (°):
60.00

電氣性能

Output Power (mW):
35
Pointing Stability (μrad/°C):
<10
Modulation Frequency (kHz):
Max Analog: 500

硬體與介面連接

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #86-878
Europe: #86-878
Japan: #86-878
Korea: #86-878
China: #86-878
Electrical Leads/ Pin Connections:
Hirose HR-10P-12S
Output Type:
Free Space
Input Voltage (V):
5 - 24 DC

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-10 to +50
Storage Temperature (°C):
-20 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

Class IIIa Lasers Require #62-941 Power Supply. Power supply is available with #86-878 or sold separately. These lasers include a Hirose connector and flying lead terminals for compatibility with a variety of power supplies.
  • 外部聚焦,最高輸出功率為 100mW
  • 在5 - 24V DC範圍內自動調整輸入功率, 具有反向極性保護
  • 具有內建微控制器,可實現故障監控
  • 也供應Coherent® StingRay™ 開發套件

Coherent® StingRay™ 及 BioRay™ 雷射二極體模組適用於各種對齊、機器視覺及生醫應用,並提供各式各樣的輸出功率、波長及散開角度。高度精準的光學元件,以及複雜精密的驅動電子裝置,可為您的應用提供功率及控制、降低訊噪比,並提升測量速度。Coherent® StingRay™ 及 BioRay™ 雷射二極體模組設計在光束輪廓提供平頂功率分佈,以便與投影寬度一致。

注意:對於CDRH認證系統,Ⅲb類雷射需要#86-878。IIIA級雷射需要#59-099電源供應器。#86-878附有電源供應器或單獨出售。這些雷射包含一个Hirose連接器和能集成多種電源的引線端子。

請注意:CDRH 認證系統(IIIb 類別)或希望調變雷射的客戶,必須使用 #86-878雷射控制器及 #59-099 5V 通用電源供應器。若為連續波 (CW) 作業,則只需要使用 #59-099

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin