eo_logo
 
Product added to cart

50mW, 450nm Fiber-Coupled Laser Module

×
Stock #19-479 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$25,375
Qty 1+
NT$25,375
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

概況

Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
Class IIIb

物理和機械特性

Length of Fiber (m):
1
Length (mm):
151.00

光學特性

Spatial Mode:
Fiber-Coupled
Wavelength (nm):
450.00 ±5
Color:
Blue

電氣性能

Output Power (mW):
50

硬體與介面連接

Operating Voltage (V):
5.0
Connector:
SMA

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
+15 to +30

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

產品概覽

  • 使用 SMA 接頭的 400μm 核心多模光纖
  • 50 及 100mW 輸出功率選項
  • 供應 VIS 和 NIR 波長

光纖耦合雷射模組具備整合式 1m 長、400μm 芯光纖和 SMA905 接頭。這些符合成本效益的雷射提供高達 100mW 的輸出功率,預期壽命可達 5000 小時。光纖耦合雷射模組非常適合用於雷射校正、雷射指向和雷射測量應用,自由間距的雷射二極體模組難以在這些應用中定位。這些雷射的小巧外型和易於操作,使其非常適合整合到 OEM 系統中。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
6V DC/1A Power Supply #19-468 NT$2,030   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
5V DC/2.4A Power Supply & Plug Adapters #73-818 New NT$1,400 Qty 10+ NT$1,260   Request Quote