eo_logo
 
Product added to cart

50.8mm Dia., 6mm Thick, 30' Wedge, Zinc Selenide (ZnSe) Wedged Window | ZC-WW-50-6

See More by ISP Optics
×
Stock #16-813 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$33,094
Qty 1+
NT$33,094
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Protective Window
Model Number:
ZC-WW-50-6

物理和機械特性

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
43.18
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
6.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
120
Poisson's Ratio:
0.28
Young's Modulus (GPa):
67.2

光學特性

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
2.4
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Surface Flatness (P-V):
2λ @ 633nm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
600 - 18000
Wedge Angle:
30' ±15

材料特性

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.1
Density (g/cm3):
5.27

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

產品概覽

ISP Optics 硒化鋅 (ZnSe) 楔形窗鏡採用 30 角分或 3° 楔形,協助消除標準具效應的條紋圖案,並可避免腔體反饋。由於硒化鋅窗鏡對熱衝擊的吸收係數低、抵抗能力強,因此廣泛用於高功率 CO2 雷射系統。ISP Optics 硒化鋅 (ZnSe) 楔形窗鏡擁有廣大的波長範圍,在紅外線具備出色的穿透率,因此適合用於各式各樣的紅外線應用,包括熱成像、FLIR 及醫療診斷系統。

注意: 搬動硒化鋅窗鏡時應特別小心,因為硒化鋅是有毒材料。一定要戴橡膠或塑膠手套,以避免污染風險。

Technical Information

特殊處理

這些光學元件需要特殊處理,以避免損壞並確保長期性能。正確的處理、清潔和儲存對維持光學品質至關重要。請瀏覽我們的 清潔光學產品資源指南,以了解正確的清潔步驟以及最佳的清潔方法。如需要特別協助,請透過, 電子郵件/a>或線上聊天請透過電子郵件或線上聊天與我們的資深技術團隊進行聯繫。