eo_logo
 
Product added to cart

50.8mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Window | BF-W-50-2

See More by ISP Optics
×
Stock #24-504 Clearance 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$10,763
Qty 1+
NT$10,763
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Protective Window
Model Number:
BF-W-50-2

物理和機械特性

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
43.18
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
2.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
82
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.343
Young's Modulus (GPa):
53

光學特性

Abbe Number (vd):
81.78
Axis Orientation:
Random
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.48
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
200 - 12000

材料特性

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
18.1
Density (g/cm3):
4.89

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
Maximum: 800

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

產品概覽

  • 0.2 - 12μm範圍的穿透率出眾
  • 抗高能量輻射
  • 無抗反射鍍膜的高穿透率

ISP Optics 氟化鋇(BaF2)窗鏡由於折射率低,在 0.2 - 12μm 範圍內提供出色的穿透率,無需抗反射鍍膜(AR)。氟化鋇的物理特性與氟化鈣相似,但抗高能輻射能力更強。因此氟化鋇是真空紫外(VUV)應用的理想選擇,如熱成像或雷射光譜學等需要高抗輻射能力的應用。ISP Optics 氟化鋇窗鏡在乾燥環境下的使用溫度高達 800°C ,但長時間暴露在潮濕環境中會降低紫外範圍的穿透率。

請注意: 這些光學窗鏡對熱衝擊非常敏感。

特殊處理

這些光學元件需要特殊處理,以避免損壞並確保長期性能。正確的處理、清潔和儲存對維持光學品質至關重要。請瀏覽我們的 清潔光學產品資源指南,以了解正確的清潔步驟以及最佳的清潔方法。如需要特別協助,請透過, 電子郵件/a>或線上聊天請透過電子郵件或線上聊天與我們的資深技術團隊進行聯繫。