eo_logo
 
Product added to cart

Coherent® VHK™ Circular Beam Visible Laser Diode 0221-700-01 | 4.9mW 635nm

See More by Coherent®

Coherent® VHK™ Circular Beam Visible Laser Diode

×
Stock #54-025 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$23,800
Qty 1+
NT$23,800
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

概況

Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIa

物理和機械特性

Pointing Accuracy (mrad):
<4
Diameter (inches):
0.580
Length (inches):
1.32

光學特性

Wavelength (nm):
635.00
Beam Diameter (mm):
1.1 @ module face
Beam Divergence (mrad):
0.70
Color:
Red

電氣性能

Output Power (mW):
4.9
Current (mA):
60/70 (Typical/Maximum)

硬體與介面連接

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: #35-201
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
Power Requirement:
5-10V DC
Electrical Leads/ Pin Connections:
red (+), black (-), case (+)
Output Type:
Free Space
Input Voltage (V):
5-10 DC

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-10 to +40
Storage Temperature (°C):
-40 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 功能強大、外型精巧的高品質雷射二極體
  • 635nm 及 670nm 高可見度波長
  • 以精密的電子設計提供一致的光束屬性

Coherent® 可見光雷射二極體模組具備精巧外型,協助使用者在需要平行光源的系統之中,達成節省空間的目標。這類雷射二極體採用簡單設計,能夠快速高效地融入各種光學系統之中。其中採用精密的電子設計,有助於產生一致的雷射功率及光束。Coherent® 可見光雷射二極體模組搭配先進的 AlignLock™ 光學組件技術,提供出色的光束指向對準效果(小於 4.3mrad),是精準應用的理想選擇。本系列雷射二極體功能強大、體積精巧,一般用於機器視覺、醫療設備及許多其他工業應用。

 

注意: 需要使用電源(另售)才能執行作業。

Technical Information

VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Modules
VLM™ High Quality Laser Diode Modules

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
5V Universal Power Supply #59-099 NT$2,415   Request Quote