eo_logo
 
Product added to cart

46 x 46mm Lenslet Array, 4 x 3mm Lenslets

Multi-Lens Arrays

Multi-Lens Arrays Double Sided Multi-Lens Array
×
Stock #63-230 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,990
Qty 1-10
NT$3,990
Qty 11+
NT$3,115
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Lens Array

物理和機械特性

Dimensions (mm):
46.06 x 46.06
Radius of Lenslet (mm):
20.00 ±2%
Thickness (mm):
3.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.2

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
38.10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
BBAR (400-700nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 整合式單片設計
  • 單面陣列成對產生均勻照明
  • 雙面陣列是雷射帽形輪廓生成的理想選擇

多透鏡陣列採用全玻璃單片設計,與膠合或塑膠透鏡相比,具有更高的穿透率、出色的穩定性和經濟性。這些透鏡可作為單面或雙面陣列使用,以滿足照明、投影和雷射系統的要求。單面陣列用於創建方形光斑圖案,或雙面使用時創建均勻的照明。縮短兩個透鏡陣列的間距會增加照明面積,而增大間距則會減少照明面積。雙面透鏡陣列非常適合與雷射源配合使用,以創建頂帽輸出輪廓,確保機器視覺和顯微鏡應用的均勻照明。

Technical Information

 
A B C D Stock No.
46.06mm 46.06mm 4mm 3mm #63-230
58mm 60mm 7mm 5.4mm #63-231