eo_logo
 
Product added to cart

Coherent® Diamond Series CO2 Laser 1322624 | 40W

See More by Coherent®

Coherent® Diamond C-Series CO2 Laser

×
Stock #37-078 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$227,500
Qty 1+
NT$227,500
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

概況

Cooling Method:
Air
Note:
Max. Case Temperature: 60°C
Laser Class - CDRH:
IV
Model Number:
1322624

物理和機械特性

Dimensions (mm):
425 x 92.5 x 154.5
Weight (lbs):
15

光學特性

Polarization:
>100:1
Wavelength (nm):
10,600.00
Mode Quality, M2:
<1.3
Beam Diameter Tolerance (mm):
±0.5
Beam Diameter (mm):
3.6
Beam Divergence (mrad):
<5
Color:
Infrared
Bandwidth (nm):
10,550 - 10,630

電氣性能

Power Stability (%):
±5
Output Power (W):
40
Operating Duty Cycle:
0 to 100% DC
Frequency (kHz):
0 to 100

硬體與介面連接

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #17-206
Europe: #17-206
Japan: #17-206
Korea: #
China: #17-206
Output Type:
Free Space

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
5 to 40
Storage Temperature (°C):
-10 to +60 Non-Condensing

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 卓越的光束品質及功率穩定性,可提升製程品質
  • 完全密封的整合封裝,內建射頻電源供應器
  • 寬廣的功率範圍,搭配 CW 或脈寬調變控制

Coherent® Diamond C 系列 CO2 雷射提供運作 5 萬小時以上的可靠度,並具備卓越的光束品質及穩定性。這類雷射產品適合標記、雕刻乃至於材料加工等各種應用。Coherent® Diamond C 系列 COCO2 雷射體積精 巧,內建射頻電源供應器。最高輸出功率範圍為 20 至 40 瓦,並可透過脈寬調變 (PWM) 進行控制。

注意:需要使用電源和 (#17-206) 供應器 (#37-079) 才能執行作業。

Accessories

Title   Input Voltage (V)  比較庫存號碼  價格 Buy
Coherent® Diamond Series CO2 Laser Controller Kit 1081382 - #37-079 NT$145,250   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
48V DC Single Output Power Supply 90 - 264 AC #17-206 NT$16,240   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Coherent® Diamond Series CO2 Laser Mounting Bracket 1101-12-0016 - #37-081 NT$9,625   Request Quote