eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

40mm Dia x 40mm FL, NIR+, High Precision Aspheric Lens

TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

×
Stock #22-908 5-7 Days
×
Other Coating Options
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$33,600
Qty 1-5
NT$33,600
Qty 6+
NT$26,950
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Aspheric Lens
Note:
3D Surface Profile not included with coated lenses

物理和機械特性

Diameter (mm):
40.00 +0.00/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
36.00
Edge Thickness ET (mm):
6.83
Center Thickness CT (mm):
14.70
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
40.00 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.50
Back Focal Length BFL (mm):
31.21
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/40
Coating:
NIR+ (600-1050nm)
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
Surface Quality:
40-20
f/#:
1
Wavelength Range (nm):
600 - 1050
Conjugate Distance:
Infinite
Power (diopters):
25.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

產品概覽

  • 具有高精密非球面表面
  • 未鍍膜透鏡帶有 3D 表面輪廓
  • 可選未鍍膜及反射比 <0.25% 的V型鍍膜

TECHSPEC® 高精密非球面透鏡保證提供優於 λ/40 的非球面形狀誤差。這類非球面透鏡透過精密磁流變拋光 (MRF) 技術達成以上目標,提供高數值孔徑,直徑介於 15 至 50mm,適合各種成像及低亮度應用使用。提供適用於可見光和近紅外線 (NIR) 的寬頻抗反射 (BBAR) 鍍膜選項。每個 TECHSPEC® 高精密非球面透鏡均個別量測,並隨附 3D 表面外形。如需以特定 Nd:YAG 雷射波長設計的繞射極限非球面透鏡,請參閱 TECHSPEC® 高精密雷射級非球面透鏡

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。