eo_logo
 
Product added to cart

4-Axis Mount for M27x1

See More by AdlOptica

4-Axis Flat Top Beam Shaper Mount M27

×
Stock #15-473 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$31,850
Qty 1-4
NT$31,850
Qty 5+
NT$28,700
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Note:
Flat Top Beam Shaper Inner Mounting Thread: M27 x 1

物理和機械特性

Dimensions (mm):
66 x 66 x 34
Weight (g):
320

螺紋和安裝

Mounting Threads:
M6, 5 positions
M27 x 1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

平頂光束整型器為折射場投影系統,可將平行輸入的高斯光束轉換為強度均勻分佈的平頂光束。由於採用視場投影光學設計,因此經轉換過的光束強度分佈均勻,經長距離投射仍可維持穩定,非常適合用於全像攝影、顯微鏡及系統整合。由於並非內部對焦,因此也是材料微加工、焊接及雕刻等需要高功率雷射光應用的完美解決方案。該平頂光束整型器提供不同設計波長,適用於YAG、光纖雷射光及二氧化碳雷射光源。每種整型器在有限的波長範圍內均為消色差,適用於雷射光調整及多道雷射光源之運用。AdlOptica πShaper 平頂光束整型器提供不同設計波長,適用於常見的 Nd:YAG、光纖雷射、二氧化碳和其他熱門的雷射光源。每種裝置都在一定的波長範圍內運作以進行調整雷射,而消色差版本能與多個雷射光源一起使用。

請注意:在 πShaper 之後聚焦平頂光束會造成平頂輪廓損失。為了在聚焦後實現平頂光束,可以使用 AdlOptica Focal-πShaper_Q 平頂光束整形器

Laser Optics

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Flat Top Beam Shaper Aligner #34-313 NT$9,940 Qty 5+ NT$8,995   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M30 x 0.75 to M27 x 1 Adapter #13-785 NT$4,130 Qty 5+ NT$3,780   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter #14-666 NT$1,610 Qty 10+ NT$1,400   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 50mm Flange #14-667 NT$1,575 Qty 10+ NT$1,400   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 32mm Flange #14-668 NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365   Request Quote