eo_logo
 
Product added to cart

3mm Dia. x 2.99mm FL, Small Diameter Plastic Aspheric Lens

×
Stock #15-271 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,094
Qty 1-10
NT$1,094
Qty 11+
NT$910
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Aspheric Lens

物理和機械特性

Diameter (mm):
3.00 ±0.20
Clear Aperture CA (mm):
3.00
Edge Thickness ET (mm):
2.12
Center Thickness CT (mm):
3.00 ±0.20

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
2.99
Numerical Aperture NA:
0.50
Back Focal Length BFL (mm):
0.97
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic V825
Focal Length Tolerance (%):
±1.5
Aspheric Design Wavelength (nm):
550
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
60-40
f/#:
1.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 尺寸小易於 OEM 整合
  • 高數值孔徑
  • 適合醫療及診療儀器使用

小直徑塑膠非球面透鏡在設計時考慮到了OEM集成因素。因為具有小直徑、輕質材料和高數值孔徑等特點,所以這些鏡頭是醫療設備、診斷儀器或可穿戴應用設施的理想選擇。可以提供完整的規格數據,幫助設計集成。

注意:如有特定鍍膜要求,請與我們聯繫

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

Title  Type 比較 庫存號碼   價格  Buy
3mm Diameter, C-Mount Thick Optic Mount Fixed #54-620 NT$1,890
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin