eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

38.1mm Mounted Corner Cube Retroreflector

Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors

Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
×
Stock #45-190 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$16,555
Qty 1-5
NT$16,555
Qty 6+
NT$13,265
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Retroreflector

物理和機械特性

Diameter Tolerance (mm):
+0.0/-0.1
Inner Diameter (mm):
38.10
Outer Diameter (mm):
50.80
Housing Tolerance (mm):
Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25

光學特性

Beam Deviation (arcsec):
±3
Coating:
Silver with protective overcoat
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Image Orientation:
Left-Handed
Coating Specification:
Reflective Surfaces: Rabs > 97% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ravg > 98% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ray Deviation (°):
180
Wavelength Range (nm):
400 - 2500
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

螺紋和安裝

Mounting Threads:
(2) ¼-20 Tapped Holes

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 入射光反射回光源
  • 適用於一般測量及對齊
  • 具有1¼-20螺紋孔,易於固定
  • 亦提供非轉接版本

TECHSPEC® N-BK7封裝版角錐稜鏡回射器固定在鋁製外殼中,並使用RTV灌封膠固定。由於形狀複雜,角錐回射器的安裝往往頗具挑戰。這些回射器提供了便捷且耐用的解決方案。TECHSPEC® N-BK7封裝版角錐稜鏡回射器可使用兩個¼-20螺紋孔輕鬆安裝。此外,每個反射器均具有鍍銀反射面,以減少偏振效應並擴大視場。如需尺寸詳情,請參閱「技術圖像」頁籤。 

角錐稜鏡回射器設計用於反射任何到達稜鏡面的光線或光束,不論稜鏡的朝向如何,均能反射出去。反射鏡只有在光垂直入射時才能全部反射。因此,角錐稜鏡回射器是精密對準困難或耗時狀況下的理想選擇。  

雷射光學產品

Technical Information

Dimensions in mm
Stock No. Inner Diameter ID Outer Diameter OD H X
#49-079 7.16 25.40 7.92 14.27
#45-203 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-216 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-671 12.7 31.75 11.73 18.08
#45-188 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-217 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-672 25.4 38.10 20.62 26.98
#45-190 38.1 50.80 31.06 37.41
#45-192 50.8 63.50 39.95 46.30
#49-080 63.5 76.20 49.83 56.18
#49-081 76.2 88.90 58.72 65.07
Retroreflectors

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。