eo_logo
 
Product added to cart

38.1mm Dia. x 75mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) Meniscus Lens | GE-PM-38-76

See More by ISP Optics
×
Stock #24-833 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$29,225
Qty 1+
NT$29,225
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Meniscus Lens
Model Number:
GE-PM-38-76

物理和機械特性

Diameter (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Center Thickness CT (mm):
4.50 ±0.20
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
34.29
Edge Thickness ET (mm):
3.70

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
75.00 @ 10.6μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.97
Numerical Aperture NA:
0.25
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
2000 - 14000
Focal Length Tolerance (%):
±2
Radius R1 (mm):
109.65
Radius R2 (mm):
76.03
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

產品概覽

  • 正彎月透鏡設計
  • 可最小化球面像差並減小光斑尺寸
  • 波長範圍為2 - 16μm
  • 由於鍺的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。欲了解更多訊息,請聯繫我們的客戶服務團隊
  • Edmund Optics 的該零件號剩餘庫存有限,一旦耗盡,由於沒有原材料,將無法供應。 請聯絡我們的產品支援工程師,協助您找到滿足您需求的替代解決方案。客戶服務部門可為您提供最新的價格和供應情況。

ISP Optics 鍺彎月透鏡是一種凸凹透鏡,旨在最大限度地減少球面像差和光斑尺寸。鍺能透過中波紅外(MWIR)和長波紅外(LWIR)光譜提供均勻的傳輸,是熱成像、遙感和紅外光譜學等應用的理想選擇。由於熱失控或隨著溫度的升高導致的穿透率下降,鍺材料光學元件應在溫度低於100℃的環境中使用。ISP Optics 鍺(Ge)彎月透鏡的焦距範圍為 13 - 150 mm,採用標準英制尺寸,可輕鬆整合到臺式系統中。