eo_logo
 
Product added to cart

35mm 2 MegaPixel Fixed Focal Length Lens

35mm Fixed Focal Length, #14-400

35mm Fixed Focal Length, #14-400

×
Stock #14-400 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$11,235
Qty 1+
NT$11,235
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Fixed Focal Length Lens

物理和機械特性

Iris Option:
Variable
Length (mm):
36.91
Maximum Diameter (mm):
32.5
Weight (g):
90

光學特性

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
10.5°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
14.4°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
14.4°
Focal Length FL (mm):
35.00
Working Distance (mm):
500 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.4 - f/32
Distortion (%):
<-1
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
5.23°
Lens Wavelength Range:
VIS

傳感器

Maximum Sensor Format:
2/3"

螺紋和安裝

Filter Thread:
M30.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 2 百萬像素分辨率設計
  • 具有可鎖定的手動調焦功能及光圈
  • 固定焦距為 4 至 50mm
  • C 接口鏡頭接口

2 百萬像素定焦鏡頭專門設計用於機器視覺應用,以提供其中所需比百萬像素定焦鏡頭更高的分辨率。這類 C 接口鏡頭針對手動調焦及光圈採用內建鎖定機構,避免不必要的調整。其中提供 4 至 50mm 固定焦距的鏡頭,搭配採用 M30.5 x 0.5 濾光片螺紋的 6 至 50mm 鏡頭,可使用機器視覺濾光片。2 百萬像素定焦鏡頭涵蓋 ½” 吋及 2/3”吋傳感器尺寸,因此相容於我們所有的 2 百萬像素機器視覺相機。這類鏡頭適用於工業機器視覺、工廠自動化,以及工廠檢測應用。