eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Cr系列定焦鏡頭

TECHSPEC® Cr Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® Cr Series Fixed Focal Length Lenses 6mm Cr Series Fixed Focal Length Lens 8.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens 12mm Cr Series Fixed Focal Length Lens +5
×
  • 緊湊強固型 (Cr) 版本的 C 系列鏡頭
  • 經過加固處理,可將受撞擊和振動後的像素偏移降到最低
  • 各光學元件均黏著固定,以保持光學元件的指向穩定性
  • 50G 撞擊等級,微米以下 <1µm 的像素偏移
  • 亦提供 儀器 (Ci) 版本

TECHSPEC®緊湊堅固(Cr)系列定焦鏡頭具備穩定性強化設計,能夠保護鏡頭免受損壞,在發生衝擊和振動時依舊能保持良好的光學指向和定位。所有透鏡元件均採用膠合固定,以減少物體在圖像上的偏移。此外,這款鏡頭擁有強健的機械結構,簡化的對焦系統以及不銹鋼可鎖止C接環安裝夾。 TECHSPEC®Cr系列定焦鏡頭可用於校準成像系統,如測量和計量,3D立體視覺,機器人和傳感器,自動駕駛汽車和對象追踪等應用中。在發生衝擊和振動時,物體的圖像映射依舊能保持穩定:如果該物體的中心剛好映射到中心像素上,那麼它將始終映射到該中心像素上。

這些鏡頭榮獲2018 年 Inspect Award 第一名2018 年創新獎銀牌

注意:如欲進一步瞭解加固設計,請造訪我們的強化設計資源網頁

產品

FL (mm) Max. Sensor Format  Aperture (f/#)  WD (mm)  Mount   比較   庫存號碼   價格  Buy
3.50 1/1.8" f/2 0 - ∞ C-Mount
3.50 1/1.8" f/2.8 0 - ∞ C-Mount
3.50 1/1.8" f/4 0 - ∞ C-Mount
3.50 1/1.8" f/5.6 0 - ∞ C-Mount
3.50 1/1.8" f/8 0 - ∞ C-Mount
3.50 1/1.8" f/11 0 - ∞ C-Mount
4.50 1/1.8" f/2 25 - ∞ C-Mount
4.50 1/1.8" f/2.8 25 - ∞ C-Mount
4.50 1/1.8" f/4 25 - ∞ C-Mount
4.50 1/1.8" f/5.6 25 - ∞ C-Mount
4.50 1/1.8" f/8 25 - ∞ C-Mount
4.50 1/1.8" f/11 25 - ∞ C-Mount
6.00 1/1.8" f/1.4 75 - ∞ C-Mount
6.00 1/1.8" f/1.8 75 - ∞ C-Mount
6.00 1/1.8" f/2.8 75 - ∞ C-Mount
6.00 1/1.8" f/4 75 - ∞ C-Mount
6.00 1/1.8" f/5.6 75 - ∞ C-Mount
6.00 1/1.8" f/8 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/1.3 100 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/1.8 100 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/2.8 100 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/4 100 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/5.6 100 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/8 100 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/1.8 98 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/2.8 98 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/4 98 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/5.6 98 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/8 98 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/11 98 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/16 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/1.6 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/1.8 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/2.8 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/4 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/5.6 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/8 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/11 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/16 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/1.4 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/1.8 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/2.8 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/4 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/5.6 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/8 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/11 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/16 98 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/1.65 165 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/1.8 165 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/2.8 165 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/4.0 165 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/5.6 165 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/8.0 165 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/11 165 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/16 165 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/2.0 250 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/2.8 250 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/4.0 250 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/5.6 250 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/8.0 250 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/11 250 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/16 250 - ∞ C-Mount
100.00 1" f/2.8 750 - ∞ C-Mount
100.00 1" f/4 750 - ∞ C-Mount
100.00 1" f/5.6 750 - ∞ C-Mount
100.00 1" f/8 750 - ∞ C-Mount
100.00 1" f/11 750 - ∞ C-Mount
100.00 1" f/16 750 - ∞ C-Mount

產品概覽

愛特蒙特光學創造一系列高效能的光學設計(C 系列),並針對特定應用開發出 5 種自訂的光機解決方案,這些鏡頭系列使用與 C 系列鏡頭相同的光學元件,能在各種光機解決方案中提供同樣出色的光學效能,滿足您的應用需求:

  • C 系列:具備鎖定凸輪對焦和光圈調整,為這些光學設計中調整能力最高的版本;是常用的高品質機器視覺透鏡。也搭配 VIS-NIR 寬頻抗反射 (BBAR) 鍍膜使用。
  • Ci 系列:機械經過簡化,具備固定光圈和小巧外殼。採用工業加固,可縮小體積、降低成本和鎖定對焦。
  • Cr 系列:採用穩定性加固,所有光學元件均黏著固定,還有鎖定 C 夾對焦環,可減少像素偏移,改善對焦穩定性。
  • Cx 系列:模組化的彈性機構,可將透鏡取出,以方便整合液體鏡頭、光圈等配件。
  • 液态透镜 Cx 系列: 集成液态透镜设计以便快速自动对焦.
  • Cw 系列: 可防水,設計符合 IEC 異物防護規範 IPX7 及 IPX9K

Technical Information

How to focus a Cr Series Lens
How to focus a Cr Series Lens
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin