eo_logo
 
Product added to cart

3 x 3 x 10mm, 1064nm THG, Type II LBO Nonlinear Crystal

×
Stock #11-174 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$10,850
Qty 1+
NT$10,850
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Crystal Type:
LBO
Protective Chamfer:
<0.1mm x 45°
Typical Applications:
THG @ 1064nm, Type II
Type:
Nonlinear Crystal

物理和機械特性

Dimensions (mm):
3.0 x 3.0 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
10.00 +0.0/-0.1
Parallelism (arcsec):
<20
Perpendicularity (arcmin):
<5

光學特性

Design Wavelength DWL (nm):
1064
Orientation Θ/Φ (°):
42.2/90
Coating:
AR Coating
Coating Specification:
S1: 532 & 1064nm AR Coating
S2: 355nm AR Coating
Surface Quality:
20-10
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz

螺紋和安裝

Mount:
Unmounted

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • BBO 晶體用於 800nm 及 1030nm 雷射頻率轉換
  • LBO 晶體用於 1030nm 及 1064nm 雷射頻率轉換
  • 高損傷閾值,可達 10 J/cm2(在 1064nm、10ns 及 10Hz 情況下)
  • 寬廣的透明度範圍,從紫外線到紅外線

β 相硼酸鋇 (BBO) 或三硼酸鋰 (LBO) 的非線性晶體,可用於進行雷射源的頻率轉換。BBO 晶體的厚度為 0.2mm 至 0.5mm,盡可能降低群速不符的情況,適用於將摻鈦藍寶石及摻鐿雷射脈衝的頻率達到兩倍或三倍。臨界及非臨界相符的 LBO 晶體,適用於產生 Nd:YAG 及摻鐿雷射的第二階及第三階諧波。非線性晶體具備 20-10 表面品質,以及 λ/10 (LBO) 或 λ/8 (BBO) 的表面平坦度,提供寬廣的透明度範圍,以及高非線性係數,因應基礎雷射頻率產生諧波的需求。每種晶體都採用防護性抗反射 (AR) 鍍膜,盡可能減少反射,並限制環境條件造成的模糊現象。