Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Note: 28mm focal length does not work on all F-mount cameras. Camera F-mount must have an inner diameter greater than 42mm.
TECHSPEC® LF系列定焦鏡頭的設計適合與2k、4k、6k和8k線性掃描相機及中型面掃描陣列搭配使用。LF系列鏡頭已針對機器視覺工作距離進行最佳化,其高分辨能力可輕易偵測細微瑕疵。此外,該鏡頭亦具有可鎖定對焦及光圈裝置,極為適合工廠自動化應用,無須擔心震動導致效能降低。TECHSPEC® LF系列定焦鏡頭非常適合用於機器視覺、織物檢測、分類及認證應用。
注意:28mm焦距不適用於所有F接口相機。F接口相機必須具有大於42mm的內徑。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information