eo_logo
 
Product added to cart

266nm Flat Top Beam Shaper | πShaper 12_12_266_HP

See More by AdlOptica
×
Stock #15-498 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$342,300
Qty 1-4
NT$342,300
Qty 5+
NT$308,000
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
πShaper 12_12_266_HP
Type:
Beam Shaper
Style:
Flat Top

物理和機械特性

Diameter (mm):
42.00
Length (mm):
358.00
Weight (g):
<530

光學特性

Design Wavelength DWL (nm):
266
Entrance Beam Diameter, 1/e2 (mm):
12.0 - 12.1
Wavelength Range (nm):
250 - 270
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 5ns (typical)
Output Diameter, FWHM (mm):
10.6
Damage Threshold, Pulsed:
3 J/cm2 @ 5ns (typical)

螺紋和安裝

Mounting Threads:
M27 x 1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

平頂光束整型器為折射場投影系統,可將平行輸入的高斯光束轉換為強度均勻分佈的平頂光束。由於採用視場投影光學設計,因此經轉換過的光束強度分佈均勻,經長距離投射仍可維持穩定,非常適合用於全像攝影、顯微鏡及系統整合。由於並非內部對焦,因此也是材料微加工、焊接及雕刻等需要高功率雷射光應用的完美解決方案。該平頂光束整型器提供不同設計波長,適用於YAG、光纖雷射光及二氧化碳雷射光源。每種整型器在有限的波長範圍內均為消色差,適用於雷射光調整及多道雷射光源之運用。AdlOptica πShaper 平頂光束整型器提供不同設計波長,適用於常見的 Nd:YAG、光纖雷射、二氧化碳和其他熱門的雷射光源。每種裝置都在一定的波長範圍內運作以進行調整雷射,而消色差版本能與多個雷射光源一起使用。

請注意:在 πShaper 之後聚焦平頂光束會造成平頂輪廓損失。為了在聚焦後實現平頂光束,可以使用 AdlOptica Focal-πShaper_Q 平頂光束整形器

Laser Optics

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
4-Axis Mount for M27x1 #15-473 NT$31,850 Qty 5+ NT$28,700   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Flat Top Beam Shaper Aligner #34-313 NT$9,940 Qty 5+ NT$8,995   Request Quote