Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC®寬頻抗反射(BBAR)鍍膜直角稜鏡具有嚴格的角度公差,並採用精密的N-BK7基材,非常適用於多種低功率雷射光應用。相較於無鍍膜直角稜鏡,BBAR 鍍膜可提高穿透效率。
Right angle prisms are generally used to bend image paths or redirect light at 90°. This produces a left-handed image and depending on the orientation of the prism, the image may be inverted or reverted. Right angle prisms can also be used in combination for image/beam displacement.
請注意,每種產品指定設計範圍以外的鍍膜性能僅為理論值,可能實用時會有所不同。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information