eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

25mm NIR I Hypotenuse, BBAR Right Angle Prism

Broadband Anti-Reflection Coated Hypotenuse Prism

×
Stock #34-409 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,355
Qty 1-5
NT$5,355
Qty 6+
NT$4,305
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Right Angle Prism

物理和機械特性

Dimensional Tolerance (mm):
+0/-0.1
Bevel:
Protective bevel as needed
Length of Hypotenuse (mm):
35.40
Length of Legs (mm):
25.00

光學特性

Beam Deviation (arcsec):
±15
Coating:
NIR I (600-1050nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Image Orientation:
Left-Handed
Ray Deviation (°):
90
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 單軸反向反射器
  • 右向旋轉的影像
  • 提供可見光與近紅外選項

TECHSPEC® BBAR (寬頻抗反射) 鍍膜斜邊直角稜鏡適用於需要單軸反向反射器的應用。這些稜鏡提供涵蓋可見光與近紅外線光譜的鍍膜選項,以及極小角公差。這些 TECHSPEC® BBAR 鍍膜斜邊直角稜鏡亦提供客製尺寸。

Technical Information

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。