Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
這些鏡頭的高孔徑 (f/0.95) 專為低光源的環境而設計,即使在光線很暗的狀況下,也能提供出眾的影像品質。這些鏡頭經過精心設計,能涵蓋可見光譜 (400 - 700nm)。鎖定對焦與光圈可防止在有壓力的環境中發生變更。藉由前濾光片接環,可以使用彩色濾光片來提升對比度,以提高對應用進行分類、挑選或量測的準確度,或使用偏振濾光片減少眩光。The Xenon 0.95/17mm C-Mount Lens covers a 2/3” format sensor with an 11mm image circle. The Xenon 0.95/25mm C-Mount Lens covers a 1” format sensor with a 16mm image circle.
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information