Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC® SWIR 鍍膜N-BK7平凸(PCX)透鏡具有正焦距,是成像應用中集光和聚焦光的理想選擇。這些透鏡採用AR鍍膜設計,能夠在1650 – 3000nm範圍內提供小於0.1%的反射率,非常適合使用InGaAs感測器且檢測範圍高達2500nm的應用。TECHSPEC® SWIR鍍膜N-BK7平凸(PCX)透鏡是低成本、羽量級的替代品,適用於常見的由矽、硒化鋅和鍺基材製成的紅外透鏡。同型號的透鏡還有各類鍍膜版本可供選擇,可選擇未鍍膜 或寬頻抗反射膜版本包括 MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, 和YAG-BBAR。請注意: 雖然鍍膜設計用於提供 3000 nm 以內的低反射,但在將這些鏡頭整合到敏感應用中時,應考慮 N-BK7 在 2200 nm 以上的穿透率會降低。
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information