eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

25mm Dia. x 50mm FL, Uncoated, 4μm DWL, CaF2 Aspheric Lens

TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses

TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses

×
Stock #13-467 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$18,375
Qty 1-5
NT$18,375
Qty 6+
NT$16,520
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Aspheric Lens

物理和機械特性

Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
22.50
Edge Thickness ET (mm):
4.66
Center Thickness CT (mm):
8.50 ±0.10
Edges:
Diamond Turned

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
50.00 @ 4000nm
Numerical Aperture NA:
0.25
Back Focal Length BFL (mm):
46.26
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
Aspheric Design Wavelength (nm):
4000
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/6
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
60-40
f/#:
2.00
Wavelength Range (nm):
200 - 7000

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 266nm 或 4μm 設計波長選項
  • 在 200nm 至 7μm 範圍內具有高穿透效果
  • 鑽石車削提供高表面精度
  • 真空紫外線級 CaF2 基材

TECHSPEC®氟化鈣 (CaF2) 非球面透鏡在紫外線 (UV) 至紅外線 (IR) 範圍具有高穿透效果,涵蓋 200nm 至 7μm 的波長範圍。氟化鈣折射率低,可讓這類鑽石車削非球面透鏡在整合時,盡可能降低菲涅爾反射損耗,無需使用抗反射鍍膜。氟化鈣也提供低溶解度及卓越硬度,優於其他氟化物基材,讓這類非球面透鏡適合用於各種惡劣環境。TECHSPEC 氟化鈣 (CaF2) 非球面透鏡提供兩種設計:一種適用於 Nd:YAG、準分子雷射,以及其他設計波長為 266nm 的紫外線應用,另一種則適用於光譜學、中波紅外線 (MWIR) 熱成像,以及其他設計波長為 4μm 的紅外線應用。 如需搭配客製設計或鍍膜選項的氟化鈣非球面透鏡,請與我們聯絡。

如需搭配客製設計或鍍膜選項的氟化鈣非球面透鏡,請與我們聯絡。

(CaF2)

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

Title  Type 比較 庫存號碼   價格  Buy
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 Fixed #13-787 NT$683
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-788 NT$683
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 NT$1,068
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
30mm Cage 25/25.4mm Diameter Thick Lens Mount Fixed #85-588 NT$1,496
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-410 NT$2,328
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-414 NT$2,328
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25mm Thick Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-054 NT$2,328
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-411 NT$3,325
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25/25.4mm Diameter, C-Mount Thick Optic Mount Fixed #56-354 NT$3,430
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 NT$9,030
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 NT$17,675
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 NT$24,675
Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program