Leave a message
以專業實力為您的客製化及大量光學加工保駕護航:
TECHSPEC Silicon (Si) Windows
由光學級矽製成的TECHSPEC® 矽 (Si) 窗口片具備低成本與低密度,因此常用於1.2 - 7μm的光譜範圍。由於矽是低密度材料 (密度只有鍺或硒化鋅的一半),因此非常適用於對重量限制的應用,尤其是3 - 5μm範圍內的應用,更是如此。矽的密度是2.329 g/cm3,努氏硬度為1150,因此較鍺更硬,更不易碎。
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.