eo_logo
 
Product added to cart

25mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (6 Filters)

See More by Hoya
×
Stock #55-222 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$7,140
Qty 1+
NT$7,140
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Filters Included :
Type:
Neutral Density Filter

物理和機械特性

Diameter (mm):
25.00

光學特性

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Coating:
Uncoated
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Wavelength Range (μm):
0.4 - 0.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 197:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 透過吸收 (而非反射) 減弱可見光
  • 可堆疊多個濾光片以提升攔截效果
  • 提供的光學密度介於0.1至4.0之間
  • 也可預先安裝於 C 接環外框

這些濾光片在可見光區域內擁有高水準的光譜穿透特性,可透過吸收 (含極少的反射) 來減弱光線。通常,吸收型濾光片的中性與密度是材料與厚度的函數。由於Hoya中性密度濾光片具有特定光學密度,因此厚度只是玻璃類型的函數。這些濾光片在光線控制應用中非常有用,可用於量測檢測設備及成像中的曝光控制。光學密度上升時,光譜會發生變化。

光學密度會展示相加關係,例如,將光學密度值分別是0.6與0.9的濾光片進行堆疊可產生1.5的光學密度。光學密度與穿透率的關係由以下公式表示:T = 10^-OD x 100 = 穿透率百分比。

請注意: 由於供應鏈的問題,我們的套裝組件可能會使用其他的包裝方案來取代木箱交貨。如有任何問題,請聯絡 kits@edmundoptics.com.

吸收型中性密度濾光片套件

#55-222包括6個濾光片,光學密度值分別是0.15、0.3、0.4、0.6、0.9及2.5。

#63-468, #63-469, #63-470#66-155各包括14個濾光片,光學密度值分別是0.1、0.15、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.9、1.0、1.3、1.5、2.0及2.5。請注意,只有光學密度3.0不包括在這些套件中。

濾光片模擬軟體

請按此處下載 HOYA 有色玻璃濾光片模擬軟體,以用於計算每種 HOYA 玻璃類型的內部和外部穿透率。此軟體可以根據使用者指定的厚度來模擬個別濾光片的效能。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
25mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (6 Filters) #55-222 NT$7,140   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
12.5mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #63-468 NT$11,690   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #63-469 NT$15,505   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
50mm Square, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #63-470 NT$36,750   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
50mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #66-155 NT$36,750   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×

相關產品

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin