eo_logo
 
Product added to cart

25.4mm Dia., 1000 - 1100nm, High-Power Low-Loss Laser Mirror

See More by UltraFast Innovations (UFI)
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors

UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors

×
Stock #15-961 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$26,075
Qty 1-5
NT$26,075
Qty 6+
NT$22,925
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Wedge (arcmin):
10±5
Clear Aperture (%):
80
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.05
Thickness (mm):
12.70 ±0.05
Bevel:
0.75

光學特性

Reflectivity (Rs%):
>99.99% @ 1030 & 1064nm
Reflectivity (Rp%):
>99.98% @ 1030 & 1064nm
GDD Specification:
0fs2 @ 1030nm & 1064nm, 45°, s- and p-pol
Wavelength Range (nm):
1000 - 1100
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Design Wavelength DWL (nm):
1030, 1064
Angle of Incidence (°):
45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
50 J/cm2 @ 1064nm, 100Hz, 8ns pulses
Average GDD (fs2):
0 fs2 @ 45° AOI, 1030 and 1064nm, s- and p- pol

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 在 1030nm 及 1064nm 提供 99.99% 以上的反射率
  • 在 1064nm、100Hz 及 8ns 條件下提供 50 J/cm2 的雷射損傷閾值
  • 通用設計適用於奈秒、皮秒及飛秒雷射脈衝
  • 提供客製選項,最高可達 200mm 直徑

UltraFast Innovations (UFI) 高功率低損耗雷射光反射鏡具備領先業界的損傷閾值,提供 99.99% 以上的反射率。本類反射鏡具備雷射級表面品質及表面平整度,在 1030nm 及 1064nm 提供 0fs2 的群組延時色散 (GDD),適合因應嚴苛雷射應用的各種需求。本類反射鏡的 S 偏振光線反射率達到 99.99% 以上,P 偏振光線反射率則達到 99.98% 以上,可搭配使用奈秒、皮秒及飛秒雷射。其中採用耐用的電介質鍍膜,可在 1064nm、100Hz 及 8ns 條件下確保達到 50 J/cm2 以上的高雷射損傷閾值。UFI 高功率低損耗雷射光反射鏡採用熔融石英基材,具備出色的熱穩定度及 25.4mm 直徑,有助於整合至 1030nm 或 1064nm 雷射系統。如果您的應用需要客製尺寸或鍍膜的高功率低損耗雷射光反射鏡,請與我們聯絡。