eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

25.4mm Dia., 2.25mm Thick, Uncoated, Sapphire Window

×
Stock #43-636 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,728
Qty 1-24
NT$3,728
Qty 25+
NT$2,853
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Protective Window

物理和機械特性

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
≥90
Clear Aperture CA (mm):
22.86
Diameter (mm):
25.40 ±0.05
Thickness (mm):
2.25 ±0.10
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
1900
Parallelism (arcmin):
≤3.5
Poisson's Ratio:
0.27
Young's Modulus (GPa):
435

光學特性

Abbe Number (vd):
72.24
Axis Orientation:
Random
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.77
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Surface Flatness (P-V):
2λ (typical)
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
330 - 5500

材料特性

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.8
Density (g/cm3):
3.97

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 具備極高的表面硬度與化學品抵抗力
  • 穿透波長的範圍涵蓋紫外線至中波紅外
  • 較標準玻璃窗口片厚度更薄、強度更大
  • 提供覆蓋 350 - 5000nm 的防反射塗層選項

TECHSPEC®藍寶石窗口片採用單晶體藍寶石製造,由於具備極高的表面硬度、高導熱性、高介電常數以及對常見化學酸與鹼的抵抗力,因此非常適用於需求嚴苛的應用 (例如雷射系統)。藍寶石是硬度位居第二 (僅次於鑽石) 的晶體,由於結構強度很高,因此製造藍寶石窗口片時,厚度可較其他常見電介質窗口片薄得多,而穿透能力更優。從化學角度而言,藍寶石是單晶體氧化鋁 (Al2O3),在穿透0.33 - 5.5μm的光時很有用。透過覆蓋 350 - 5000nm 的塗層選項來提高可見光、近紅外線和紅外光譜的性能。

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Compatible Mounts

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program