Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC®VIS-NIR镀膜扁平凸透鏡(PCX)鏡頭具有正對焦,非常適合在成像應用中聚合和聚焦光線。它們還適用於各種應用,包括發射器,探測器,雷射器和光纖。這些精密反射鏡可用於多種光學及光子學應用,包括DNA定序儀及聚合酶連鎖反應(PCR)測試平臺等生物技術儀器。TECHSPEC®VIS-NIR镀膜扁平凸面(PCX)透鏡提供多種直徑和焦距。相同設計的鏡頭提供以下型號,無镀膜或寬頻擴展(Bbar),包括 無鍍膜, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXT及YAG-BBAR
這些精密反射鏡可用於多種光學及光子學應用,包括DNA定序儀及聚合酶連鎖反應(PCR)測試平臺等生物技術儀器。
N-BK7 | |
![]() |
UV-NIR光譜中3 mm厚,無镀膜BK7窗口板的典型傳輸速率。 |
![]() |
在0°AOI下塗有MgF2 (400-700 nm)厚的3 mm BK7窗口板的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示镀膜設計波長範圍,規格如下: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
在0°AOI下塗有VIS-EXT (350牛米)的BK7毫米厚窗板的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
在0°AOI下塗有VIS-NIR (400 nm)的BK7毫米厚窗板的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
3 mm厚的BK7窗口板在0°AOI下塗有VIS 0°(425 nm)的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
在0°AOI下塗有YAG-Bbar (500 nm)的3 mm厚BK7窗口板的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
3 mm厚的典型透射率BK7窗口在0°AOI下塗有NIR I (600 - 1050 nm)。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
在0°AOI下塗有NIR II (750 - 1550nm)的3 mm厚BK7窗口板的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
請注意,每種產品指定設計範圍以外的鍍膜性能僅為理論值,可能實用時會有所不同。
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
Title | Type | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 | Fixed | #13-787 |
NT$683
Request Quote |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 | Fixed | #13-788 |
NT$683
Request Quote |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., 10mm Max Optic Thickness, Optic Mount | Fixed | #64-561 |
NT$1,068
Request Quote |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., 13mm Max Optic Thickness, Optic Mount | Fixed | #64-562 |
NT$1,068
Request Quote |
|
|
![]() |
25mm Thick Inner Single Optic Mount | Fixed | #38-758 |
NT$1,190
Request Quote |
|
|
![]() |
25.4mm Inner Single Optic Mount | Fixed | #38-756 |
NT$1,190
Request Quote |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount | Fixed | #36-410 |
NT$2,328
Request Quote |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount | Fixed | #36-414 |
NT$2,328
Request Quote |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount | Adjustable - Rotary | #36-411 |
NT$3,325
Request Quote |
|
|
![]() |
25/25.4mm Diameter, C-Mount Thin Optic Mount | Fixed | #56-353 |
NT$3,430
Request Quote |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
NT$9,030
Request Quote |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
NT$17,675
Request Quote |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
NT$24,675
Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information