eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

800-1150nm, 25.4mm Dia. x 500mm EFL, Ultrafast-Enhanced Silver Concave Mirror

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

×
Stock #17-272 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,950
Qty 1-5
NT$5,950
Qty 6+
NT$5,250
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Concave Mirror

物理和機械特性

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.2
Clear Aperture (%):
>90
Edge Thickness ET (mm):
6.35 ±0.10

光學特性

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Effective Focal Length EFL (mm):
500.00
Radius of Curvature (mm):
1,000.00
Coating:
Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)
Coating Specification:
Ravg >99% @ 850 - 1100nm, 0°
Rs >99% @ 800 - 1150nm, 45°
Rp >98.5% @ 850 - 1100nm, 45°
GDD Specification:
0 ±30 fs2 @ 800 - 1150nm
Coating Type:
Ultrafast-Enhanced Silver
Wavelength Range (nm):
800 - 1150
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.35 J/cm2 @ 1030nm, 200fs, 1 pulse (typical)
0.10 J/cm2 @ 1030nm, 200fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 是聚焦Ti:sapphire和Yb:doped雷射脈衝的理想選擇
  • 在 600 – 1000nm 或 800 – 1150nm 之間反射率 >99%
  • 0 ±20fs2的低群延遲色散
  • 有效焦距範圍是 25 到 500mm
  • 另有 TECHSPEC® 超快增強型鍍銀雷射反射鏡 可供選擇

TECHSPEC® 超快增強型鍍銀凹面雷射反射鏡具有採用介質鍍膜增強的銀鍍膜,能在 600 - 1000nm 或 800 – 1150nm 範圍內提供更高的反射率。這些反射鏡在其波長範圍內具有很低的內在群延遲色散 (GDD),因此非常適用於對焦或重定向諸如 Ti:sapphire 和 Yb:doped 等飛秒雷射發出的雷射。憑藉極寬的波長範圍,可以用於需要的頻寬超出介質鍍膜低 GDD 反射鏡提供能力的應用。TECHSPEC 超快增強型鍍銀凹面雷射反射鏡採用標準英制尺寸,有效焦距可達 500mm。

請注意:可將 TECHSPEC® 超快增強型鍍銀凹面雷射反射鏡設計為針對其他超快雷射類型的不同波長範圍。

Technical Information

800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。