eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

25.4mm Dia. x 25.4mm EFL, 1064nm Dielectric Off-Axis Parabolic Mirror

TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
Stock #15-371 5-7 Days
×
Other Coating Options
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$11,393
Qty 1-5
NT$11,393
Qty 6+
NT$10,247
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理和機械特性

Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Surface Roughness (Å):
<50 RMS
Clear Aperture (%):
90
Y Offset (mm):
25.4

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
25.40
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
25.40
Coating:
Dielectric Mirror (1064nm)
Coating Type:
Dielectric
Coating Specification:
Ravg >99.5% @ 1064nm
Off-Set Angle (°):
90
Parent Focal Length PFL (mm):
12.7
Surface Figure, RMS:
λ/8
Wavelength Range (nm):
1064
Surface Quality:
60-40
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4

螺紋和安裝

Compatible Mounting Plates:

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • 設計用於532nm 和 1064nm 的介電雷射光鍍膜
  • 准直或聚焦 Nd:YAG 雷射的理想選擇
  • Nd:YAG 波長設計的反射率 >99.5%
  • 也供應金屬鍍膜離軸拋物面反射鏡

TECHSPEC® 雷射光鍍膜離軸抛物面(OAP)反射鏡的特點,是在金剛石車削的鋁質基材上鍍覆介電質膜,以實現在 532nm 或 1064nm 雷射光下的高反射。這些高反射率的介電鍍膜是為需要比金屬鍍膜光學元件提供更高性能的雷射應用而設計。標準英制尺寸有多種焦距可選,還可提供用於臺式整合的帶垂直於光軸的孔的安裝板。TECHSPEC® 雷射光鍍膜離軸抛物面(OAP)反射鏡非常適合與 Nd:YAG 雷射器的基波或二次諧波搭配使用,以實現准直或聚焦雷射。若您需要任何雷射光鍍膜的標準離軸拋物面反射鏡,請聯繫我們。

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin