eo_logo
 
Product added to cart

25.4mm Dia. x 200mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-25-200

See More by ISP Optics
×
Stock #24-850 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$12,810
Qty 1+
NT$12,810
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Plano-Convex Lens
Model Number:
GE-PX-25-200

物理和機械特性

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
2.20 ±0.20
Edge Thickness ET (mm):
2.00
Clear Aperture CA (mm):
22.86
Bevel:
Protective bevel as needed

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
200.00 @10.6µm
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20
Focal Length Tolerance (%):
±2
Radius R1 (mm):
597.16
f/#:
7.87
Numerical Aperture NA:
0.06
Wavelength Range (nm):
2000 - 14000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

產品概覽

  • 是熱成像應用的理想選擇
  • 未鍍膜穿透範圍為 2 - 16µm
  • 可提供無鍍膜或適用3 - 12µm的 BBAR 鍍膜
  • 由於鍺的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。欲了解更多訊息,請聯繫我們的客戶服務團隊
  • Edmund Optics 的該零件號剩餘庫存有限,一旦耗盡,由於沒有原材料,將無法供應。 請聯絡我們的產品支援工程師,協助您找到滿足您需求的替代解決方案。客戶服務部門可為您提供最新的價格和供應情況。

ISP Optics 鍺平凸透鏡對長波紅外(LWIR)光譜提供高穿透和低吸收,適用於熱成像應用。鍺(Ge)具有化學惰性、不溶於水、努氏硬度為780,因此非常適合需要堅固光學元件的應用。然而,鍺(Ge)會發生熱失控,應在低於100℃的溫度下使用。ISP 鍺平凸透鏡的無鍍膜版本在 2 - 16µm 的穿透範圍廣,寬頻抗反射鍍膜(BBAR)版本可增強在中波紅外(MWIR)和長波紅外(LWIR)波段的穿透性能。

相關產品

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin