eo_logo
 
Product added to cart

25.4mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, ISP Optics Cadmium Telluride (CdTe) Window | CD-W-25-2

See More by ISP Optics

Cadmium Telluride (CdTe) Windows

×
Stock #16-799 Clearance 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$17,150
Qty 1+
NT$17,150
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Protective Window
Model Number:
CD-W-25-2

物理和機械特性

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
21.59
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
2.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
54
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.41
Young's Modulus (GPa):
36.52

光學特性

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
2.653 @ 10μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Cadmium Telluride (CdTe)
Surface Flatness (P-V):
2λ per inch @ 632.8nm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
1000 - 25000

材料特性

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
5.9
Density (g/cm3):
6.2

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

產品概覽

  • 1 - 25μm 的寬穿透範圍
  • 在 12 - 25μm 之間沒有吸收帶
  • 長波紅外光譜的理想選擇

ISP Optics 碲化鎘(CdTe)窗鏡在 1-25μm 的紅外光譜範圍內提供寬幅平坦的穿透。碲化鎘是一種不溶於水的材料,與穿透率相近的紅外材料(金剛石等)相比成本較低。ISP Optics 碲化鎘(CdTe)窗鏡非常適合低功率 CO2系統或需要長波紅外傳輸的光譜學應用。碲化鎘(CdTe)窗鏡在 12-25μm 之間沒有吸收帶,因此也被用作紅外濾光片的基材。

注意:碲化鎘在 II-VI 類材料中材質最軟,很容易劃傷或裂開。

Technical Information

特殊處理

這些光學元件需要特殊處理,以避免損壞並確保長期性能。正確的處理、清潔和儲存對維持光學品質至關重要。請瀏覽我們的 清潔光學產品資源指南,以了解正確的清潔步驟以及最佳的清潔方法。如需要特別協助,請透過, 電子郵件/a>或線上聊天請透過電子郵件或線上聊天與我們的資深技術團隊進行聯繫。