eo_logo
 
Product added to cart

25.4mm Dia., 255 - 277nm, Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors

See More by UltraFast Innovations (UFI)

UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors

×
Stock #17-066 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$38,574
Qty 1-9
NT$38,574
Qty 10+
NT$34,608
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Wedge (arcmin):
10
Clear Aperture (%):
80
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.05
Thickness (mm):
6.35 ±0.20

光學特性

Coating Specification:
Ravg >80% @ 255 - 277nm (5° AOI, p-polarization)
GDD Specification:
-145fs2 @ 255 - 277nm (5° AOI, p-polarization)
Wavelength Range (nm):
255 - 277
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Highly Dispersive UV (255-277nm)
Design Wavelength DWL (nm):
266
Angle of Incidence (°):
5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • -145 fs2 的負 GDD
  • 在 255 - 277nm 之間的入射角為 5°
  • 適用於紫外線超快雷射光束的脈衝補償或色散補償
  • 獨特的紫外線負色散超快鍍膜

UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm 負色散超快反射鏡採用熔融石英基材,具備優異的熱穩定性及 25.4mm 直徑,有助於整合至各種紫外線應用。以色散光學干擾為基礎的超快啁啾鍍膜,讓本系列反射鏡具備 -145 fs2 的負 GDD。本系列反射鏡可高度控制光束穩定性,在 255 - 277nm 提供 80% 以上的反射率(P 偏振),並可在設計的 5° 入射角 (AOI) 情況下,於一對超快反射鏡之間產生最大數量的反射,同時維持精巧體積。UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm 負色散 UV 超快反射鏡可壓縮紫外線超快雷射脈衝,例如摻鈦藍寶石雷射產生的第三諧波,以及摻鐿雷射產生的第四諧波。如果您的雷射系統需要客製尺寸、波長或脈衝輪廓,請與我們聯絡。