Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
Nikon CFI60 無限補正亮場物鏡結合 Nikon 光學技術,可因應進階成像需求。Nikon CFI60 無限補正亮場物鏡具備 60mm 等焦距離與大筒徑,能提供更高的亮度,以及工作距離與數值孔徑的最高可能組合(具備採光能力)。這款物鏡經過精心設計,可在整個視場對橫向與軸向色像差進行補正,產生具有高對比度及高分辨率的影像。
Dimensions | |||||
5X | 10X | 20X | 50X | 100X | |
A | 29.0mm | 29.0mm | 29.0mm | 30.0mm | 30.0mm |
B | 36.3mm | 42.4mm | 40.9mm | 48.9mm | 55.4mm |
C | 20.0mm | 17.0mm | 22.5mm | 21.5mm | 21.5mm |
![]() |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Nikon Tube Lens to C-Mount Holder | #11-150 | NT$5,390 Request Quote |
|
||
Nikon 200mm Tube Lens | #58-520 | NT$16,660 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information