eo_logo
 
Product added to cart

2.0" x 2.0", 1.0" FL, Aspheric Fresnel Lens

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
Stock #46-389 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,313
Qty 1-10
NT$1,313
Qty 11+
NT$1,120
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Fresnel Lens

物理和機械特性

Center Thickness CT (inches):
0.06
Dimensional Tolerance (inches):
±0.05
Dimensions (inches):
2.0 x 2.0
Dimensions (mm):
50.8 x 50.8
Effective Diameter (inches):
1.3
Thickness Tolerance (%):
±40

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
25.40
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 1100
Effective Focal Length EFL (inches):
1.00
Groove Density (grooves/inch):
200.00
Index of Refraction (nd):
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
80 (Maximum)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 薄型平面透鏡,適合對焦應用
  • 大型尺寸提供最大採光效果
  • 非球面溝槽輪廓提升效能

非球面輪廓菲涅耳透鏡是用於聚焦應用的輕薄平面透鏡。菲涅耳透鏡透過一系列同心溝槽替代傳統透鏡的曲面,這些溝槽被模壓在輕薄塑膠片的表面。這些溝槽如同一個個微小的稜鏡,在橫截面上起到獨立折射面的作用,將平行光線精確地彎曲至共同的焦距。由於非球面輪廓菲涅耳透鏡非常薄,因此通過吸收損失的光線非常少。菲涅耳透鏡在效率和圖像質量之間做出平衡。高溝槽密度可提供更高質量的圖像,而低溝槽密度則能提高效率(如在光收集應用中所需)。在無限共軛系統中,透鏡的溝槽面應朝向較長的共軛端。 

菲涅耳透鏡在聚光應用 (例如聚光系統或發射器/偵測器設備) 中最為常用。菲涅耳透鏡還可以用作放大鏡或投影透鏡,但是由於畸變度高而不建議使用。