eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

20mm H x 20mm L x 25mm FL NIR I Coated, Illumination Grade PCX Cylinder Lens

×
Stock #25-491 New 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$4,060
Qty 1-5
NT$4,060
Qty 6+
NT$3,675
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex

物理和機械特性

Center Thickness CT (mm):
6.00 ±0.1
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Dimensions (mm):
20.0 x 20.0
Edge Thickness ET (mm):
1.26
Tilt Tolerance (mm):
±0.1 over H
Wedge Tolerance (arcmin):
15.00

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
25.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-BK7
f/#:
1.25
Numerical Aperture NA:
0.4
Coating:
NIR I (600-1050nm)
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Back Focal Length BFL (mm):
23.02
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Focal Length Tolerance (%):
±3
Radius R1 (mm):
12.92
Surface Quality:
60-40

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 具有寬頻效能的 N-BK7 基材
  • 符合成本效益的 OEM 整合
  • 提供多種鍍膜選項

TECHSPEC® 照明級 PCX(平凸) 柱面透鏡外型與平凸 (PCX) 透鏡類似,但包含一部分柱面,而不是球面。這些透鏡在單一方向聚焦光線,可將光線的點轉換成線。TECHSPEC® 照明級 PCX(平凸) 柱面透鏡提供圓形和矩形兩種版本,還有多種鍍膜選項。柱面透鏡適合在機器視覺應用或導引系統中用於線投射。

注意: 有關負焦距的柱面透鏡,請參閱我們的TECHSPEC®照明級 PCV(平凹) 柱面透鏡

雷射光學產品

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program