eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

2.0mm Diameter, S-LAH79 Half-Ball Lens

×
Stock #90-858 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,675
Qty 1-10
NT$3,675
Qty 11+
NT$3,308
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Half-Ball Lens

物理和機械特性

Diameter (mm):
2.00
Radius Tolerance (μm):
+0/-1.5
Thickness (mm):
1.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.05

光學特性

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 2400
Radius R (mm):
1.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

TECHSPEC® 高折射率半球形透鏡的折射率高於 LaSFN9 球形透鏡,提供較短的後焦距,可簡化光纖耦合。本系列透鏡提供多種直徑選項,全部採用 S-LAH79 (Ohara) 基材。TECHSPEC® 高折射率半球形透鏡簡化系統整合,用於多種不同應用,例如內視鏡檢查及條碼掃描。請立即與我們聯絡討論自訂選項。

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin