Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC®無塗層凸透鏡(PCX)具有正焦距,是成像應用中收集和聚焦光線的理想選擇。在光學系統中,這些鏡頭會將光線聚焦在偵測器或造影平面上,改善清晰度和影像細節。 它們在涉及發射器,探測器,雷射器和光纖的廣泛應用中也很有價值。
這些精密反射鏡可用於多種光學及光子學應用,包括DNA定序儀及聚合酶連鎖反應(PCR)測試平臺等生物技術儀器。其無塗層設計可確保在寬波長範圍內的性能一致,使其適用於各種光學設定的通用且可靠的組件。
TECHSPEC®無塗層凸透鏡(PCX)提供多種直徑和焦距。這些鏡頭還提供寬頻增強鏡頭(Bbar)塗層版本。 塗層類型包括 MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT及YAG-BBAR
這些鍍膜可最大程度地減少表面反射並最大程度地提高光譜的傳輸,從而確保在各種成像和光電應用中獲得最佳性能。TECHSPEC®PCX透鏡提供了精確性和適應性,可滿足一般用途和特殊需求,提高了光學系統的效率。
客戶可以通過多種方式使用TECHSPEC®無鍍膜凸透鏡(PCX):
通過將TECHSPEC®無鍍膜PCX透鏡集成到這些光學系統中,客戶可以在各種光子和光學應用中獲得更好的光學性能和增強的功能。
TECHSPEC®無鍍膜扁平凸透鏡(PCX)提供多種直徑,焦距和光學材料。 扁平凸透鏡由高品質材料製成。 例如UV級熔融石英,BK7光學玻璃和各種紅外(IR)材料。不同材料有不同的用途。 查看我們的 鏡頭材料選擇技術說明 了解更多資訊
N-BK7 | |
![]() |
UV-NIR光譜中3 mm厚,無镀膜BK7窗口板的典型傳輸速率。 |
![]() |
在0°AOI下塗有MgF2 (400-700 nm)厚的3 mm BK7窗口板的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示镀膜設計波長範圍,規格如下: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
在0°AOI下塗有VIS-EXT (350牛米)的BK7毫米厚窗板的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
在0°AOI下塗有VIS-NIR (400 nm)的BK7毫米厚窗板的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
3 mm厚的BK7窗口板在0°AOI下塗有VIS 0°(425 nm)的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
在0°AOI下塗有YAG-Bbar (500 nm)的3 mm厚BK7窗口板的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
3 mm厚的典型透射率BK7窗口在0°AOI下塗有NIR I (600 - 1050 nm)。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
![]() |
在0°AOI下塗有NIR II (750 - 1550nm)的3 mm厚BK7窗口板的典型傳輸速率。 藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm 超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。 |
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
Title | Type | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20.0mm Optic Dia., Optic Mount | Fixed | #64-559 |
NT$1,100
Request Quote |
|
|
![]() |
20mm Inner Single Optic Mount | Fixed | #38-754 |
NT$1,226
Request Quote |
|
|
![]() |
20mm Diameter, C-Mount Thin Optic Mount | Fixed | #54-618 |
NT$1,947
Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information