eo_logo
 
Product added to cart

(18.6-111mm FL), 6x Manual Zoom Video Lens

#53-152

#53-152 #53-153
×
Stock #70-748 New 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$35,525
Qty 1+
NT$35,525
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Zoom Lens, Macro

物理和機械特性

Length (mm):
178.13
Maximum Diameter (mm):
63.00
Weight (g):
840.00

光學特性

Zoom Ratio:
6:1
Focal Length FL (mm):
18.60 - 111
Working Distance (mm):
127 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.5 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

傳感器

Maximum Sensor Format:
2/3"

螺紋和安裝

Filter Thread:
M58.0 x 0.75
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 手動變焦、對焦及光圈控制
  • 配備鎖固的固定螺絲
  • C接頭

手動變焦成像鏡頭可手動調整焦距(變焦)、光圈和對焦。變焦鏡頭以單一鏡頭涵蓋數種定焦鏡頭的焦距範圍。當視場角需要變化時,應使用手動變焦成像鏡頭。適合的應用包括檢測、機器視覺及機器人。