eo_logo
 
Product added to cart

16mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens

25mm MPT Series 1.4

25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens

×
Stock #25-761 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$38,325
Qty 1+
NT$38,325
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
F1628-MPT
Type:
Fixed Focal Length Lens

物理和機械特性

Iris Option:
Manual Iris
Weight (g):
187
Dimensions (mm):
44.5 x 66.2

光學特性

Horizontal Field of View, 1.2" Sensor:
48.1° x 42.2° (D 61.0°)
Maximum Image Circle (mm):
23.10
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
46.9° x 35.2° (D 56.5°)
Focal Length FL (mm):
15.00
Working Distance (mm):
150 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.6 - f/16
Distortion (%):
0.06

傳感器

Maximum Sensor Format:
1.4"
Resolution (MegaPixels):
45.00

螺紋和安裝

Filter Thread:
M52.0 x 0.75
Mount:
C-Mount

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-10°C to +50°C

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 超低畸變
  • 相容 4,500 萬畫素 1.4 英吋的 C 接環相機
  • 焦距範圍 12mm ~ 50mm

Computar MPT 系列定焦鏡頭可提供 4,500 萬畫素的高解析度,同時在SONY IMX350 等 1.4 英吋大型成像傳感器上保持極低的畸變。這些輕便小巧的 C 接環鏡頭有 12 mm、16 mm、25 mm、35 mm和 50 mm焦距可供選擇。透過在關鍵位置安裝高折射率玻璃和低部分色散玻璃,可以校正場曲和像散。Computar MPT 系列定焦鏡頭具有高水準的像差校正和精確對準功能,可在 1.4 英吋格式傳感器上實現非凡的性能。這些鏡頭非常適用於機器視覺、工廠自動化以及大範圍監控等應用。