Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® 1.1 吋 HP 系列定焦鏡頭專為工廠自動化 (FA) 及機器視覺 (MV) 應用的嚴峻需求所設計。8mm、12mm、16mm、25mm 及 35mm 鏡頭相容於 1 吋及 1.1 吋傳感器,50mm 鏡頭則相容於最大 4/3 吋傳感器。f/1.8 及 f/2.8 孔徑可提升光通量,並提供高分辨率效能。TECHSPEC® 1.1 吋 HP 系列定焦鏡頭配備 C 接口,具備鎖定對焦與光圈環以防止不需要的調整,而前濾光片接口則用於整合標準光學濾光片。如需瞭解 OEM 量購定價,請致電洽詢。
Dimensions |
||||
Focal Length (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Filter Thread |
8mm, 1.1" Format | 70.4 | 83.5 | 43.5 | M105 x 1 with required adapter #89-365 |
12mm, 1.1 " Format | 48 | 70.1 | 43.5 | M62 x 0.75 with required adapter #34-236 |
16mm, 1" Format | 48 | 60.4 | 57.3 - 59.5 | M46 x 0.75 |
25mm, 1" Format | 37.5 | 45.3 | 45.3 | M34 x 0.5 |
35mm, 1.1" Format | 48.1 | 65.8 | 60 - 66 | M37 x 0.75 |
50mm, 4/3" Format | 50 | 72.6 | 60.5 - 72.6 | M37.5 x 0.5 |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Filter Adapter M105 x 1.0 from M70 x 0.5 (Female) | #89-365 | NT$1,750 Request Quote |
|
||
HP Series Kit | #25-610 | NT$76,050 Request Quote |
|
||
HP Series Expanded Kit | #25-611 | NT$123,500 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information