eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

16mm FL f/8.0 Blue Series IR-Cut M12 Lens

×
Stock #24-465 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,975
Qty 1+
NT$2,975
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
M12 Imaging Lens
IR Cut Filter:
Yes

物理和機械特性

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
22.50
Maximum Diameter (mm):
16

光學特性

Horizontal Field of View, 1.2" Sensor:
58.0mm - 22.5°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
43.5mm - 17.0°
Maximum Image Circle (mm):
9.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.008535
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
25.3°
Number of Elements (Groups):
6 (6)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
64.9mm - 25.3°
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
52.5mm - 20.5°
Focal Length FL (mm):
16.00
Primary Magnification PMAG:
0.1X
Working Distance (mm):
150 - ∞
Aperture (f/#):
f/8.0
Distortion (%):
-0.039@ Full Field
Back Focal Length BFL (mm):
10.79 - 10.05
Coating Specification:
λ/4 MgF2 @ 588nm
Entrance Pupil Position (mm):
7.5143
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
32.6mm - 12.8°
Object Space Principal Plane (mm):
7.21
Image Space Principal Plane (mm):
-7.04
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 64.9mm - 25.3°
Vertical: 48.7mm - 19.1°
Diagonal: 81.2mm - 31.4°
Exit Pupil Position (mm):
-6.7445
Lens Wavelength Range:
VIS (IR-Cut Filter)

傳感器

Maximum Sensor Format:
1/1.8"

螺紋和安裝

Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • 百萬像素高分辨率無限共軛設計
  • 最適合用於小像素的 1/3 吋及 ½ 吋傳感器
  • 提供多個 f/# 選項,可適用工作距離 150mm 至無限遠的範圍內
  • 亦提供 加固設計

TECHSPEC® 藍色系列 M12 成像鏡頭具備高分辨率效能,以及與TECHSPEC® 綠色系列 M12 成像鏡頭一樣出色的豐富功能。每個鏡頭都包含多個精密的玻璃元件,安裝在精巧的鋁質外框中。這類鏡頭可連接至 C 接口相機,使用適合 C 接口相機的 M12 x 0.5 轉接器 (#53-675),或是在對振動敏感的環境中,使用包含橡膠 O 型環的 M12 x 0.5 C 接口轉接器 (#59-241)。TECHSPEC® 藍色系列 M12 成像鏡頭適用於汽車、工業及醫療成像等應用。如需產品說明資料,請提交要求產品說明資料表單

注意: 提供相容的 TECHSPEC® M12 成像鏡頭配件

愛特蒙特光學創造了多個產品系列的TECHSPEC® M12 S接口鏡頭,其設計目的在於提供高分辨率。這些高效能鏡頭採用金屬外殼與精密玻璃設計,並對每個產品系列的規格進行了最佳化,以因應您的應用需求。

  • 藍色系列M12鏡頭:針對機器視覺常用的工作距離進行高分辨率有限共軛設計最佳化。
  • 加固藍色系列M12鏡頭:藍色系列M12鏡頭的加固版本,採用的光學元件與非加固版本相同。
  • 綠色系列M12鏡頭:針對機器視覺常用的工作距離進行有限共軛設計最佳化。
  • 紅色系列M12鏡頭:針對機器視覺常用的工作距離進行有限共軛設計最佳化。
  • HEO系列M12鏡頭:紅色系列M12鏡頭適用於惡劣環境光學元件 (HEO) 密封版本。
  • 液體鏡頭 M12 成像鏡頭: 整合式液體鏡頭提供快速電子對焦功能。

Technical Information

Dimensions
Focal Length A B C* D
2.0mm 18.0mm 21.7mm 2.26mm 4.75mm
3.0mm 14.0mm 17.1mm 4.8 - 4.7mm 5.8mm
4.0mm 14.0mm 19.7mm 6.1 - 6.0mm 4.4mm
5.0mm 14.0mm 14.6mm 4.0 - 3.9mm 3.7mm
6.0mm 14.0mm 14.1mm 6.9 - 6.8mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 12.3mm 8.8 - 8.6mm 3.7mm
10.0mm 14.0mm 17.0mm 6.6 - 6.3mm 3.7mm
12.5mm 15.0mm 22.9mm 10.1 - 9.7mm 4.8mm
17.5mm 14.0mm 20.7mm 5.8 - 4.9mm 7.6mm
25.0mm 18.0mm 30.0mm 8.5 - 6.5mm 11.5mm

*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
M12 Lock Nut, 10 Pack #16-788 NT$3,535   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M12 Lock Nut #64-102 NT$499   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M12 Lens Holder for Camera Boards #66-382 NT$394   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
C-Mount to M12 Lens Adapter w/Oring #59-241 NT$1,426   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
C-Mount to M12 Lens Adapter #53-675 NT$998   Request Quote