eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

16mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens

×
Stock #33-646 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$8,795
Qty 1+
NT$8,795
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

概況

Note:
Separate driver not included. Electronic development kit #28-773 recommended.
Type:
Fixed Focal Length Lens
Integrated Liquid Lens Model:
Corning® Varioptic® A-25H0
Imaging Lens Type:
Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically

物理和機械特性

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
40.22
Maximum Diameter (mm):
30
Outer Diameter (mm):
30
Weight (g):
39
Maximum Rear Protrusion (mm):
0.48

光學特性

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
48.4mm - 22.8°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
66.8mm - 31.0°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
36.2mm - 17.1°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0115
Number of Elements (Groups):
8 (7)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
54.5mm - 25.5°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
43.8mm - 20.7°
Focal Length FL (mm):
16.00
Primary Magnification PMAG:
0.153
Working Distance (mm):
100 - ∞
Aperture (f/#):
f/5
Coating Specification:
425 - 675nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
18.04
Object Space Principal Plane (mm):
21.17
Image Space Principal Plane (mm):
-2.99
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 59.9mm - 31°
Vertical: 44.7mm - 23.4°
Diagonal: 75.2mm - 38.3°
Maximum Distortion (%):
-0.73
Exit Pupil Position (mm):
-6.87
Lens Wavelength Range:
VIS

傳感器

Maximum Sensor Format:
2/3"

螺紋和安裝

Filter Thread:
M25.5 x 0.50 (Male)
Filter Thread Adapter:
Mount:
C-Mount

環境和耐用性因素

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 採用輕巧柔韌 (Cx) 的 C 接口設計
  • 整合液態鏡頭提供快速自動對焦
  • 具備電子對焦功能,適合機器視覺應用使用
  • 提供不含液態鏡頭的獨立版本

TECHSPEC® 液態鏡頭 Cx 系列定焦鏡頭採用整合式液態鏡頭,提供快速的自動對焦解決方案。其中結合高分辨率光學設計與液態鏡頭,提供快速的電子對焦功能,以及卓越的成像效能。C 接口設計可簡化整合作業,便於融入機器視覺及工廠自動化應用。TECHSPEC® 液態鏡頭 Cx 系列定焦鏡頭採用模組化 3 件式外罩,可輕鬆更換整合式液態鏡頭。如需詳細文件資訊,或欲知如何輕鬆組裝並取得設計支援,請檢閱快速入門指南、鏡頭手冊或聯絡技術支援部門

注意:操作時需要驅動程式及軟體,必須另行購買,除非使用的相機具有液體鏡頭控制功能。電子設備開發套件 (#12-250) 隨附各種驅動程式及軟體。若不需要軟體可另外單獨購買個別驅動程式 (#12-247#12-248#12-249))。

TECHSPEC® 液態鏡頭 Cx 系列定焦鏡頭,也提供沒有液態鏡頭的 TECHSPEC® Cx 系列定焦鏡頭。這款鏡頭採用獨立的模組化 3 件式設計,不含液態鏡頭,可整合其他配件,例如濾光片支撐架及孔徑。供應其他各種 Cx 鏡頭配件,可另行購買。

愛特蒙特光學創造一系列高效能的光學設計(C 系列),並針對特定應用開發出 4 種自訂的光機解決方案,這些鏡頭系列使用與 C 系列鏡頭相同的光學元件,能在各種光機解決方案中提供同樣出色的光學效能,滿足您的應用需求:

  • C 系列:具有鎖定凸輪對焦和光圈調節功能,是相關光學設計中調節功能最好的版本,是典型的高品質機器視覺鏡頭。還提供 VIS-NIR 廣波段抗反射鍍膜 (BBAR)
  • Ci 系列:簡化的機械結構件,具有固定光圈和緊湊的外殼。工業加固 可以縮小尺寸、降低成本、鎖定對焦。
  • Cr 系列:將所有光學元件粘合到位,並用鎖定C型夾對焦環。穩定性加固可減少畫素偏移並提高對焦穩定性。
  • Cx 系列:模組化、靈活的機械結構件可將鏡頭分拆,便於整合液體鏡頭、光圈等配件。
  • 液态透镜 Cx 系列: 採用整合液體透鏡設計以實現快速自動對焦。
  • Cw 系列: 可防水,設計符合IEC 入侵保護 規範 IPX7 和 IPX9K。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Corning® Varioptic® - Variable Focus Liquid Lens, Driver Board with Maxim MAX14574 Driver and I2C/DC Input #12-248 NT$8,925   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Cx Lens Spanner Wrench #35-029 NT$210   Request Quote