eo_logo
 
Product added to cart

16mm Dia., Laser Diode Mount

Laser Mounting Clamp, #37-143

Laser Mounting Clamp, #37-143 Tiltable Aluminum Mount, #64-834 15mm Dia., Laser Diode Mount, #37-144 +3
×
Stock #53-264 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,273
Qty 1+
NT$3,273
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Compatible Diode Modules:
Compact LDM

物理和機械特性

Construction:
Black Delrin®, clamos, Brass Alloy Ball
Coarse Rotation (°):
±15
Diameter of Compatible Laser (mm):
16

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 相容於各式各樣的雷射二極體模組
  • 多種安裝組態
  • 相容於 9.5-25.4mm 直徑

雷射二極體安裝適用於愛特蒙特光學®供應的所有雷射二極體尺寸,是最適合將雷射二極體安裝至光學平臺或實驗板的工具。安裝選項包括沒有調整功能的固定式安裝,以及提供翻轉及傾斜功能便於對準。雷射二極體安裝也可作為散熱片,有效消散因長時間操作雷射而產生的熱能。所有安裝選項都包括必要硬體。

注意: 請參閱個別庫存編號,瞭解更詳細的規格。如需協助選擇適合雷射的安裝選項,請聯絡本公司技術支援部門