eo_logo
 
Product added to cart

15V Universal Power Supply

#58-678: 15V Universal Power Supply

#58-678: 15V Universal Power Supply

×
Stock #58-678 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$865
Qty 1+
NT$865
Volume Pricing
Request Quote

Specifications

概況

Type:
Cables & Power Supplies
Type of Plug :
2.1mm Center Positive

電氣性能

Output Current (A):
1.2

硬體與介面連接

Input Voltage (V):
100-240 AC
Output Voltage (V):
15 DC

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

產品概覽

  • 用於美國、英國、歐洲和澳大利亞標準插座的可互換 4 刀片套件
  • 5、9、12 或 15 伏電源選項
  • 只有 5V 和 9V 選項配 6 英呎長的電線

通用電源包括一個可互換的 4 刀片套件,適用於美國、英國、歐洲和澳大利亞標準插座。5V 和 9V 版本配一條 6 英呎長的軟線,末端是接線端子,用於連接導線。